??
Výběr CAD modelu
K0163.0080X12
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0163 - Diskovitá ovládací podobná podle DIN 950 z hliníku
Kusovník
K0163.0080X12
BESTKIPP
Objednací číslo
K0163.0080X12
AUSF
Provedení
Náboj bez drážky
D1
Průměr
80 mm
D2
Průměr
12 mm / inch
D3
Průměr
25 mm
L1
Délka
16 mm
L3
Délka
30 mm
B3
Šířka P9
4 mm
T
Hloubka
13.8 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1341 kg
ZEICHNUNG
Výkresy
Pohledy na výkrese
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245069828
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions